Publier vos produits
Delta SPA Control
Delta SPA Control

    Delta SPA Control

    Traduit par Google,

    Boîtier de commande Condair Delta SPA

    Le Delta Spa permet aux utilisateurs de contrôler tous les composants nécessaires au fonctionnement d'un bain de vapeur via un seul appareil. Composants tels que générateurs de vapeur, lumières, pompes à parfum, ventilateurs d'alimentation et d'extraction, et plus encore.

    Condair comprend que les individus sont uniques. C'est pourquoi chaque bain de vapeur peut être adapté aux préférences de chacun via une interface utilisateur moderne à écran tactile. Il permet même aux particuliers de contrôler simultanément un bain de vapeur et une cabine de sauna, de manière totalement indépendante l'un de l'autre.

    Caractéristiques et avantages

    • Basculez facilement entre le bain de vapeur et le sauna sur l'écran.
    • Nombre flexible d'écrans, un pour les deux cabines ou un pour chaque cabine.
    • Écran tactile externe.
    • La fonction Keepwarm permet d'économiser de l'énergie.
    • L'affichage peut même être personnalisé pour inclure le logo de l'individu et les détails de l'entreprise sur l'interface à écran tactile.
    Spécification
    • Condair Delta SPA Control Box:


      Control box for:

      • Steam Bath
      • Steam bath with bench heating
      • Caldarium
      • Rasul


      Voltage:

      • 120 V 60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-usa-ca-delta-spa-control
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsSPA Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.9
    • Largeur (pouces)13.9
    • Profondeur (pouces)4.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_85
    • Description de l'Uniclass 2015Steam bath package systems
    • Code CSI MasterFormat 201413 24 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Steam Baths
    • Numéro OmniClass23-19 31 15 19
    • Titre OmniClassSteam Baths