Publier vos produits
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System

    RO-E - Reverse Osmosis System

    Traduit par Google,

    Amélioration de la qualité de l'eau pour une humidification efficace et hygiénique

    L'osmose inverse (OI) est une méthode efficace et économique pour éliminer les minéraux de l'eau. Le système Condair RO-E a été spécialement conçu pour optimiser le fonctionnement, la consommation d'énergie et la maintenance des humidificateurs Condair.

    En éliminant les minéraux de l'eau d'alimentation d'un humidificateur, on supprime quasiment tout dépôt de calcaire qui s'accumule dans le système. Il en résulte une réduction significative de la fréquence d'entretien pour tous les types d'humidificateurs et une diminution de la consommation d'énergie pour les humidificateurs à vapeur.

    Les humidificateurs à vapeur alimentés par le réseau d'eau courante doivent vidanger régulièrement leur chambre d'ébullition afin de limiter la minéralisation et l'accumulation de calcaire. L'utilisation d'eau osmosée permet de s'affranchir de cette vidange régulière et, par conséquent, de réduire la consommation d'énergie nécessaire au maintien de la température de l'eau.

    La température de l'eau étant constante, le débit de vapeur l'est également, ce qui améliore le contrôle de l'humidité. L'utilisation d'humidificateurs à vapeur résistifs alimentés en eau osmosée permet d'atteindre une précision de ±1 % HR.

    Parmi les autres avantages de l'utilisation d'eau osmosée avec les humidificateurs, citons l'augmentation de la durée de vie des tampons d'évaporation dans les humidificateurs à évaporation et la prévention du transport de poussière dans les humidificateurs à pulvérisation.

    Spécification
    • Condair RO-E

      • Voltage: 120V
      • Frequency: 60 Hz


      Version:

      • Version + is for use with adiabatic humidifiers.
      • Models with safety valve are mandatory for CE markets. Note: RO-E 200 and 300 require the safety valve by the external pressure tank. Please consider the instruction in the installation manual!

      RO-E 40

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 15.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 25.9 USgal/hr


      RO-E+ 40 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 9.5 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 15.6 USgal/hr


      RO-E 100

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 27.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 47.8 USgal/hr


      RO-E+ 100 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 17.7 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 30.1 USgal/hr


      RO-E 200

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 52.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 93 USgal/hr


      RO-E+ 200 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 32.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 57.6 USgal/hr


      RO-E 300

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 75.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 135.5 USgal/hr


      RO-E+ 300 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 45.2 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 82.4 USgal/hr

      Spécifications techniques
      • Réference unique.condair-usa-ca-ro-e
      • Famille de produitsWater Treatment
      • Groupe de produitsReverse Osmosis
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-12-16
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)31.2
      • Largeur (pouces)23.1
      • Profondeur (pouces)19.1
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Autres
      • Classification IFCFiltre
      • Code Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
      • Description de l'Uniclass 2015Reverse osmosis units
      • Numéro OmniClass23-27 55 29 19
      • Titre OmniClassReverse Osmosis Units