Publier vos produits
RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

Traduit par Google,

La série RS d'humidificateurs à vapeur électriques de Condair est à la pointe de l'industrie de l'humidification en termes de performances, de fiabilité et de flexibilité.

La flexibilité d'application de ces produits s'est encore améliorée avec l'ajout des nouveaux modèles d'armoires extérieures.

Le RS-OC est désormais l'humidificateur électrique d'extérieur le plus compact, le plus facile à entretenir et le plus économique du marché. De nombreuses améliorations exceptionnelles permettent d'utiliser ce produit dans presque toutes les applications nécessitant une humidification fiable.

Fonctionnement et performances
La gamme complète de capacités et de tensions disponibles avec les modèles d'intérieur RS est désormais disponible pour les nouveaux modèles d'extérieur.

Le RS-OC utilise la même séquence de principes de fonctionnement, d'installation et de maintenance que le RS d'intérieur ; qui ont été testés, approuvés et fiables depuis de nombreuses années !

Flexibilité d'installation
L'humidificateur RS-OC a été entièrement testé et approuvé pour fonctionner dans une large gamme de climats. Le boîtier robuste et résistant aux intempéries a été certifié IP55 (équivalent NEMA 3) pour une fiabilité dans presque tous les environnements extérieurs.

L'installation de ces nouveaux produits est plus simple que jamais, ne nécessitant qu'un seul raccordement électrique à l'unité en plus des conduites de plomberie standard pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau. Le refroidissement interne de l'eau d'évacuation permet d'installer l'unité directement sur une conduite d'évacuation sans nécessiter de refroidissement externe supplémentaire.

Spécification
  • Features and benefits

    • Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).
    • Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.
    • Smallest compact cabinetry in the industry.
    • Easy installation and simple maintenance.
    • Smallest footprint of any other outdoor humidifier.
    • Full range of capacities and voltages.
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-usa-ca-rs-oc
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsSteam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis