Publier vos produits
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Traduit par Google,

    Pack de ventilation pour humidification directe de la pièce. Le pack de ventilation s'installe facilement sur l'humidificateur ou à distance.

    Le Blower Pack est disponible en deux tailles de boîtier et peut être utilisé en combinaison avec l'humidificateur à vapeur Condair RS II.

    Spécification
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-bp2
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)258
    • Largeur (mm)562
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie