Publier vos produits
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
    Condair

    CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier

    Traduit par Google,
    Le CP3mini est un humidificateur à vapeur à électrodes compact qui peut être adapté à l'apparence de chaque environnement. L'eau et l'électricité peuvent être fournies par le panneau arrière de manière discrète, si nécessaire. Et le design moderne fait bonne figure dans tous les aspects. Pour entretenir le CP3mini, vous n'avez pas besoin d'appeler un technicien, car nous avons attaché une grande importance à la simplicité et à la sécurité de cette petite unité. Le cylindre à vapeur en plastique peut être remplacé en un rien de temps. Dans ce cas, toutes les pièces électroniques et conductrices de courant ont été couvertes en toute sécurité. Un humidificateur d'air doit pouvoir s'adapter à toutes les exigences. En ce qui concerne le CP3mini, l'électronique de pointe et l'interface utilisateur simple garantissent que l'unité fonctionne exactement comme prévu.

    • Maintenance simple et sécurisée par n'importe qui
    • Fonctionnement avec de l'eau de ville normale
    • Logiciel facile à utiliser
    • Contrôle via capteur sans fil (en option)
    • Installation avec jeu de flexibles pour raccordements cachés
    • Des matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement long et sans problème
    • Utilisation économique de l'eau
    • Disponible avec ventilateur intégré pour une humidification directe de la pièce
    Spécification
    • Condair CP3mini PD (Duct Applications)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1


      Condair CP3mini PR (Direct Room Humidification)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-cp3mini
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie