Publier vos produits
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    Traduit par Google,

    L'humidificateur hybride Condair DL II combine les technologies de pulvérisation et d'évaporation pour fournir une humidification adiabatique en conduit efficace et hygiénique.

    Une grille de buses basse pression libère une fine pulvérisation dans le flux d'air vers un évaporateur de gouttelettes en céramique breveté. L'humidité qui n'est pas immédiatement absorbée par l'air se précipite sur l'évaporateur en céramique. Lorsque l'air circule à travers ses plaques en céramique, l'eau restante est absorbée par l'air pour une utilisation très efficace de l'eau et une humidification sans gouttelettes.

    Caractéristiques et avantages

    • Système basse pression efficace pour des économies d'énergie
    • L'évaporateur en céramique élimine les aérosols et maximise l'évaporation de l'eau
    • Ultra hygiénique avec eau osmosée, ions d'argent, cycles de rinçage et nettoyage de l'air des canalisations
    • Contrôle précis de l'humidité avec jusqu'à 31 niveaux de sortie


    Spécification
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-dl
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsAdiabatic Hybrid Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_28
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie