Technologie hybride
Le Condair DL II combine les technologies de pulvérisation et d'évaporation pour fournir un contrôle précis, une humidification adiabatique hygiénique en conduit avec de faibles coûts d'exploitation.
Une grille de buses libère une fine pulvérisation dans le flux d'air vers un évaporateur de gouttelettes en céramique. L'humidité qui n'est pas immédiatement absorbée par l'air se précipite sur cet évaporateur en céramique. Au fur et à mesure que l'air circule à travers sa surface poreuse, plus d'eau est absorbée par l'air pour une utilisation très efficace de l'eau et une humidification sans gouttelettes.
Cette efficacité permet à l'humidificateur de fournir un contrôle très précis jusqu'à +/- 2 % d'humidité relative, ce qui est un niveau de contrôle généralement réalisable uniquement avec l'humidification à la vapeur.
Le fonctionnement hygiénique de l'humidificateur est assuré par l'utilisation d'eau pure par osmose inverse, des cycles de rinçage et de vidange, un concept d'ionisation à l'argent "Hygiène Plus" et un rinçage à l'air comprimé des conduites d'eau.
Transparence optimale des processus
Avec le contrôleur tactile Condair, vous avez tous les appareils et les données de processus en un coup d'œil. Les données fonctionnelles peuvent être appelées en temps réel et à l'aide d'un historique détaillé des données.
L'humidificateur hybride DL II prend en charge une variété de protocoles réseau communs standard de la technologie du bâtiment. La connexion à Modbus RTU ou Modbus TCP ainsi qu'à BACnet IP ou BACnet MS/TP s'effectue facilement directement via les interfaces fixées au contrôleur. Le DL II dispose d'une technologie BACnet certifiée BTL (BACnet Testing Laboratories). Cette certification est effectuée par un laboratoire de test accrédité BTL et est considérée comme une norme de test mondiale dans la communication BACnet. La carte passerelle en option peut également être utilisée pour se connecter à un réseau Lonworks.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |