Publier vos produits
DS 2 kg/h - Steam Distribution Unit
DS 2 kg/h - Steam Distribution Unit
    Condair

    DS 2 kg/h - Steam Distribution Unit

    Traduit par Google,

    Le groupe de distribution de vapeur Condair DS est conçu pour les installations VRC (Ventilation Récupérateur de Chaleur). Il se compose d'un tube d'humidification et d'un tuyau de distribution de vapeur, qui projette la vapeur dans le tube d'humidification pour une absorption meilleure et plus courte.

    La vapeur est générée par un humidificateur à vapeur d'une capacité maximale de 2,0 kg/h de vapeur. La quantité de vapeur produite par un humidificateur à vapeur s'écoule à travers le tuyau de distribution de vapeur jusqu'au tube d'humidification et est finalement distribuée par les conduits du VRC dans l'espace habitable d'une maison.

    Tuyau de distribution de vapeur :
    Des buses de précision spéciales en acier inoxydable extraient la vapeur du flux central du tuyau de distribution de vapeur et la répartissent uniformément et sans condensat sur la section transversale du tube d'humidification. Les condensats éventuels se formant sur la paroi intérieure du conduit de distribution de vapeur sont évacués rapidement et en toute sécurité du conduit de distribution de vapeur via l'évacuation des condensats. Grâce à la disposition des buses en forme de V, la vapeur est répartie uniformément dans le tube d'humidification, garantissant ainsi une courte distance d'humidification.
    Grâce à l'utilisation d'acier inoxydable comme matériau pour les tuyaux de distribution de vapeur et les buses, ceux-ci sont inusables et résistants à la température et au vieillissement.

    Le Condair DS est fourni dans une taille standardisée et peut être amené au diamètre souhaité du VRC en fixant les réductions. Ceux-ci sont disponibles en trois diamètres standards (ø160 mm, ø150 mm et ø125 mm) et ferment le système de conduits via les joints à lèvres intégrés. Cela garantit la flexibilité de fixation aux VRC existants.

    Installation:
    Le tuyau de distribution de vapeur est vissé au tube d'humidification et intégré au VRC comme une unité complète. Le tuyau de distribution de vapeur lui-même est fourni comme pièce complète. Les efforts d'installation sur site sont ainsi réduits au minimum. Les trous de montage pour le tuyau de distribution de vapeur sont déjà disponibles départ usine.
    Le tuyau vapeur et condensats disponible dans la gamme accessoires permet d'amener la vapeur du générateur de vapeur au Condair DS.

    Spécification
    • Please find the operating and installation instructions for this product under downloads or contact your Condair partner.

      Condair DS Steam Distribution Unit:

      • Max. admissible Steam Capacity: 2.0 kg/h


      Connection Diameter Supply Air Duct on Site: 

      • Reduction to 125 mm duct diameter 
      • Reduction to 150 mm duct diameter
      • Reduction to 160 mm duct diameter
      • 180 mm direct connection to duct

      Suitable Steam Humidifiers:

      • Condair RH max. 2.0 kg/h
      • Condair CP3mini max. 2.0 kg/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-ds
    • Famille de produitsSteam Distribution
    • Groupe de produitsSteam Distribution Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-12
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCTronçon de gaine
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Duct Accessories
    • Numéro OmniClass23-33 49 29
    • Titre OmniClassAir Ductwork Accessories
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie