Publier vos produits
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
EL - Electrode Boiler Steam Humidifier
    Condair

    EL - Electrode Boiler Steam Humidifier

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    L'humidificateur à vapeur à chaudière à électrodes Condair EL fournit une humidification à la vapeur fiable et est facile à installer, à utiliser et à entretenir.

    Les cylindres à vapeur du Condair EL durent jusqu'à trois fois plus longtemps que les modèles similaires grâce à une gestion avancée de la qualité de l'eau. La teneur en minéraux de l'eau est contrôlée et gérée avec précision. L'eau à haute teneur en minéraux est drainée et de l'eau douce ajoutée uniquement selon les besoins, minimisant ainsi l'accumulation de tartre et réduisant l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau douce.

    Lorsqu'un entretien est nécessaire, la conception du Condair EL facilite la vidange, le retrait et le remplacement des cylindres à vapeur jetables, réduisant ainsi les temps d'arrêt au minimum. Des cylindres nettoyables sont également disponibles.

    Un panneau de commande à écran tactile avancé simplifie le fonctionnement tout en fournissant des rapports de diagnostic détaillés. Une connexion USB permet de télécharger les données de performance et de mettre à jour facilement le logiciel de l'humidificateur.

    Spécification
    • Condair EL Small "S" 5 ... 15 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 5, 8, 10 and 15 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 1 Phase: 200, 230 and 240 V (not available for some capacities)
      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V 


      Condair EL Medium "M" 20 ... 45 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 20, 24, 30, 35, 40 and 45 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V (200 and 230 V not available for some capacities)


      Condair EL Large "L" 50 ... 90 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 50, 60, 70, 80 and 90 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 400 and 415 V


      Condair EL 2x Medium "2xM" 35 ... 90 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 and 90 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500 and 600 V (200 V and 230 V not available for capacities 70, 80 and 90 kg/h, 200 V and 230 V available for 35 ... 60 kg/h only)


      Condair EL 3x Medium "3xM" 70 ... 135 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 70, 80, 90, 105, 120, and 135 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 230, 400 and 415 (230 V for 70, 80 and 90 kg/h only, 400 V and 415 V for 105, 120 and 135 kg/h only)


      Condair EL 4x Medium "4xM" 105 ... 180 kg/h

      • Max. Steam Capacity: 105, 120, 152, 160 and 180 kg/h

      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phase: 230, 400 and 415 (230 V for 105 and 120 kg/h only, 400 V and 415 V for 152, 160 and 180 kg/h only)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-el
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie