La série EL d'humidificateurs à vapeur électriques de Condair est à la pointe de l'industrie de l'humidification en termes de performances, de fiabilité et de flexibilité.
La flexibilité d'application de ces produits s'est encore améliorée avec l'ajout des nouveaux modèles d'armoires extérieures.
L'EL-OC est désormais l'humidificateur électrique d'extérieur le plus compact, le plus facile à entretenir et le plus économique du marché. De nombreuses améliorations exceptionnelles permettent d'utiliser ce produit dans presque toutes les applications nécessitant une humidification fiable.
Fonctionnement et performances
La gamme complète de capacités et de tensions disponibles avec les modèles d'intérieur EL est désormais disponible pour les nouveaux modèles d'extérieur.
L'EL-OC utilise la même séquence de principes de fonctionnement, d'installation et de maintenance que l'EL d'intérieur, qui ont été testés, approuvés et fiables depuis de nombreuses années !
Flexibilité d'installation
L'humidificateur EL-OC a été entièrement testé et approuvé pour fonctionner dans une large gamme de climats. Le boîtier robuste et résistant aux intempéries a été certifié IP55 (équivalent NEMA 3) pour une fiabilité dans presque tous les environnements extérieurs.
Le boîtier intégré de l'EL-OC permet d'obtenir le plus petit encombrement de tous les autres humidificateurs extérieurs du marché. Les trois tailles de boîtier peuvent passer par une porte standard pour une maniabilité aisée et occupent un espace au sol minimal.
L'installation de ces nouveaux produits est plus simple que jamais, ne nécessitant qu'un seul raccordement électrique à l'unité en plus des conduites de plomberie standard pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau. Le refroidissement interne de l'eau d'évacuation permet d'installer l'unité directement sur une conduite d'évacuation sans nécessiter de refroidissement externe supplémentaire.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |