Publier vos produits
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with 3x Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with 3x Pipe

Traduit par Google,

Le Condair Esco utilise la vapeur du réseau de vapeur existant d'un bâtiment pour humidifier une unité de traitement d'air (AHU) ou un conduit. Il conditionne la vapeur pour éliminer la condensation et garantit que seule de la vapeur sèche est délivrée pour le contrôle de l'humidité.

Le Condair Esco 10 DL40 peut fonctionner jusqu'à 4 bars et fournir jusqu'à 250 kg/h d'humidification à une CTA. Il intègre une vanne à disque rotatif en céramique qui offre une modulation de 0 à 100 %, un contrôle très précis et empêche la possibilité de fuite de vapeur lorsqu'il est fermé.

Le tuyau de vapeur du Condair Esco a de minuscules buses intérieures qui aspirent la vapeur uniquement du centre du tuyau de vapeur, là où elle est la plus chaude et la plus sèche. Cela garantit que toute condensation qui se produit autour des bords extérieurs plus froids n'est pas introduite dans le conduit.

Contrairement à d'autres humidificateurs à vapeur sous pression qui intègrent des lances à vapeur préchauffées pour éviter ces "crachats", le tuyau de vapeur d'Esco réduit le transfert de chaleur vers le flux d'air et fournit une humidité instantanée à la demande sans aucun temps de préchauffage nécessaire.

Le Condair Esco est disponible avec des vannes en fonte ductile ou en acier inoxydable et avec une variété d'options de tuyaux de vapeur pour s'adapter aux dimensions des conduits et satisfaire aux distances d'humidification (absorption) requises.

Spécification
  • Condair Esco 10 DL40 - with 3x steam pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.


    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Triple Pipe Type Overview

    • Admissible steam over pressure: 0.2 ... 4.0 bar
    • Min. required air handling unit / duct height: 1000 mm

    Collector Dimensions:

    • 250 mm, 300 mm, 600 mm or 900 mm distance between the steam pipes available


    Collector max. admissible steam capacity [kg/h]

    • 116
    • 211
    • 250

    The collector type max. steam capacity must be higher, than the present steam capacity.


    Type 3-10/023:

    • Max. Steam Capacity 48 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm
    • Required Collector Capacity 116 kg/h


    Type 3-10/038:

    • Max. Steam Capacity 81 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm
    • Required Collector Capacity 116 kg/h


    Type 3-10/048:

    • Max. Steam Capacity 96 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm
    • Required Collector Capacity 116 kg/h


    Type 3-10/058:

    • Max. Steam Capacity 123 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm
    • Required Collector Capacity 116 or 211 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/068:

    • Max. Steam Capacity 150 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm
    • Required Collector Capacity 116 or 211 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/088:

    • Max. Steam Capacity 186 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm
    • Required Collector Capacity 116 or 211 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/118:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/148:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/178:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/208:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/238:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/268:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity


    Type 3-10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm
    • Required Collector Capacity 116, 211 or 250 kg/h, depends on the present steam capacity
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-esco-10-dl40-3-pipe
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireDuctile Iron
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Direct-Steam-Injection Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie