Publier vos produits
External Control Unit
Condair

External Control Unit

Traduit par Google,

L'unité de commande externe Condair est un accessoire utilisé avec les systèmes autonomes Condair RO-E(+) et les humidificateurs à vapeur RS II. Elle est dotée d'un écran tactile permettant de piloter le logiciel de contrôle, ainsi que d'une LED indiquant l'état de fonctionnement (normal, avertissement et erreur).

De plus, l'unité de commande est dotée d'une interface USB permettant l'enregistrement des données, l'exportation des historiques de maintenance et d'erreurs, ainsi que la mise à jour du logiciel de la carte de commande et de la carte pilote. Pour la communication avec un système réseau, les connexions BACnet et Modbus sont également intégrées.

L'alimentation électrique est assurée par les humidificateurs, respectivement par l'unité d'osmose inverse.

Spécification
  • Condair External Control Unit for use with: 

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier


    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-external-control-unit
  • Famille de produitsCooler
  • Groupe de produitsExternal Control Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)255
  • Largeur (mm)185
  • Profondeur (mm)48
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.4
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCContrôleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie