Publier vos produits
Smart Sensor (Thermostat)
ecobee

Smart Sensor (Thermostat)

Traduit par Google,

Installez des capteurs pour maintenir une température agréable dans les pièces principales et gérer les zones chaudes ou froides. SmartSensor fonctionne avec ecobee Smart Security pour vous assurer que tout fonctionne parfaitement à la maison.

Compatible avec les thermostats intelligents ecobee Premium, Smart Thermostat Enhanced, SmartThermostat avec commande vocale, ecobee3 lite, ecobee4 et ecobee3.

Spécification
  • Dimensions

    Sensor

    • Height: 40 mm (1.6 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Sensor on stand

    • Height: 50 mm (2 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Color

    • White with brushed steel detachable stands

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee SmartCamera*
    • *To support ecobee home monitoring (subscription required)

    Sensors

    • Temperature
    • Occupancy

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz radio

    Occupancy sensor viewing angle & detection range

    • 140° horizontal, 100° vertical
    • 20 ft (6 m)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 5 years

    Mounting

    • Stands or adhesive wall-mounting brackets

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 sensors with detachable stands
    • 2 adhesive wall-mounting brackets
    • Install guide
    • Batteries included
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-sensor-thermostat
  • Famille de produitsSensor
  • Groupe de produitsSmart Thermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Description de l'Uniclass 2015Room temperature sensors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls