Publier vos produits
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
    Condair

    HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station

    Traduit par Google,
    Le Condair HP fournit de l'eau déminéralisée à 65 bars de pression à des buses de pulvérisation installées à l'intérieur d'un conduit d'air. Les buses d'atomisation avancées génèrent une brume extrêmement fine qui est rapidement absorbée dans le flux d'air tandis qu'un séparateur de gouttelettes très efficace contient tout excès d'eau dans la section. L'air frais de l'humidificateur est ensuite libéré dans les pièces, créant un environnement sain et améliorant la productivité.

    Les buses en acier inoxydable fabriquées avec précision atomisent l'eau en une fine brume. Les buses sont installées sur des collecteurs en acier inoxydable et sont réparties de manière optimale dans tout le conduit. Cela garantit que l'eau s'évapore rapidement et efficacement dans le flux d'air. Sept options de contrôle disponibles adaptent les performances du système aux besoins de presque tous les projets.

    L'eau qui ne s'évapore pas sur la distance disponible est captée et évacuée par un séparateur de gouttelettes. Le séparateur de gouttelettes est conçu pour un montage rapide et facile et dispose d'un cadre en acier inoxydable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-hp
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsAdiabatic High Pressure Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water atomizing humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Océanie Asie Afrique