Publier vos produits
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Traduit par Google,

    Condair HumiLife - La solution ERV efficace (Ventilation à récupération d'enthalpie)

    Le principe de l'humidification par diffusion repose sur la diffusion naturelle de l'humidité au moyen d'une membrane imperméable mais respirante. Ce concept est également appliqué dans les vêtements fonctionnels modernes pour éliminer l'humidité corporelle sous forme de vapeur d'eau.

    L'humidification de l'air pour la ventilation domestique contrôlée utilise une membrane industrielle très efficace. Cela permet au système de fonctionner de manière hygiénique tout en empêchant le flux d'air d'entrer en contact avec des surfaces humides.

    Spécification
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-md-humidifier-unit
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsDiffusion Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)288
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe