Le Condair ME II assure un contrôle de l'humidité à faible consommation d'énergie et un refroidissement par évaporation à une unité de traitement d'air ou à un conduit. En plus d'être économique à utiliser, le Condair ME II est également facile à utiliser grâce à un panneau de commande à écran tactile avancé, simple à entretenir avec des fonctionnalités de service de pointe et utilise les dernières technologies en matière d'hygiène.
Le Condair ME II intègre jusqu'à sept pompes basse consommation de 32 W plutôt qu'une seule grande pompe. Cela permet une consommation d'énergie proportionnelle à la sortie du système et fournit jusqu'à sept niveaux de contrôle en standard.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |