Les dimensions compactes des têtes de pulvérisation permettent une intégration simple et discrète aux plafonds et aux murs. Ce système d'humidification innovant, facilement contrôlable individuellement (interrupteur mural et télécommande via une application), est silencieux, extrêmement économe en énergie et nécessite peu d'entretien.
Le système de brumisation breveté, au design compact, permet une humidification individuelle et flexible de l'air par pièce. Il garantit ainsi une qualité d'air ambiant optimale et saine. L'eau de l'humidificateur est filtrée automatiquement et de manière autonome, traitée pour être exempte de germes et diffusée dans l'air ambiant par les humidificateurs. L'eau pure de l'humidificateur répond aux normes d'hygiène les plus strictes.
Les têtes de pulvérisation silencieuses s'intègrent élégamment et discrètement dans n'importe quelle pièce - elles peuvent être montées au plafond ou sur un mur.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suisse |