Publier vos produits
RH - the proven steam solution
RH - the proven steam solution
    Condair

    RH - the proven steam solution

    Traduit par Google,

    La vie est dans l'air

    Oubliez tout ce que vous saviez sur les humidificateurs : les solutions de Condair apportent une véritable qualité de vie à votre maison.


    Cette solution vapeur éprouvée produit une vapeur inodore et hygiénique. L'humidification à la vapeur utilise de la vapeur à une température d'environ 100 °C. Celle-ci élimine efficacement tous les germes et bactéries, et l'humidification est réalisée de manière particulièrement hygiénique. L'évaporation s'effectue avec de l'eau du robinet, sans traitement supplémentaire. Son design moderne s'intègre élégamment dans un salon. L'alimentation en eau et en électricité est invisible à travers la paroi arrière. De plus, des matériaux de haute qualité, une électronique éprouvée et une fabrication soignée garantissent un fonctionnement durable et sans problème.


    Pas de remplissage d'eau

    Le système est connecté directement au réseau électrique pour assurer un approvisionnement constant en eau utilisée pour l'humidification, sans aucun réapprovisionnement manuel en eau.


    Installation simple

    L'installation du système nécessite simplement son intégration à un système de ventilation résidentielle contrôlée. Il est donc installé en un point central, dans la buanderie, et ne nécessite aucune modification structurelle majeure. Un réseau de distribution séparé dans les pièces à humidifier n'est pas nécessaire.



    Spécification
    • Condair RH - the prooven steam solution:


      Steam Generator Condair RH 230V 50 Hz:

      • Max. Steam Capacity: 1.8 or 3.6 kg/h


      Steam Distribution:

      • See Condair DS - steam distribution for ERV systems
      • See Condair VS - vertical steam distribution system for ERV systems
      • See Condair DV - steam pipe for horizontal duct applicatons
    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-rh3
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)467
    • Largeur (mm)266
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment