Publier vos produits
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
RM - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RM - Resistive Steam Humidifier

    Traduit par Google,

    Cet humidificateur à vapeur résistive est disponible dans des modèles avec des débits de 2 à 8 kg/h. C'est la solution idéale pour les applications nécessitant une humidification à vapeur de faible capacité avec les performances efficaces de la technologie de chauffage résistif.

    Les avantages du chauffage résistif comprennent une chambre d'ébullition nettoyable plutôt que remplaçable, la possibilité de fonctionner sur le réseau ou l'eau osmosée et un contrôle de l'humidité plus précis que les humidificateurs à chaudière à électrodes.

    Un système intelligent de contrôle de l'eau permet de programmer les cycles de vidange en fonction de la qualité de l'eau. Lorsqu'ils fonctionnent avec de l'eau à haute teneur minérale, les cycles de vidange peuvent être plus fréquents pour réduire les besoins d'entretien, et lorsqu'ils fonctionnent avec de l'eau à faible teneur en minéraux, ils peuvent être prolongés pour économiser de l'eau et de l'énergie.

    Avec seulement 470 mm de large, 350 mm de haut et 150 mm de profondeur, le Condair RM est très compact. Il peut être fixé au mur ou au sol, avec un support en option et des raccords de tuyauterie à entrée latérale.

    Spécification
    • Condair RM 230V1 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 2, 4, 6 or 8 kg/h


      Condair RM 400V3 50 ... 60 Hz

      • max. Steam Capacity: 6 or 8 kg/h

      Configurable Options in the 3D models:

      • Floor Support
      • Connections sideways (In- / Outlet)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-rm
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie