Publier vos produits
RO-E - Reverse Osmosis
RO-E - Reverse Osmosis
    Condair

    RO-E - Reverse Osmosis

    Traduit par Google,

    L'osmose inverse (OI) est un moyen efficace et économique d'éliminer les minéraux de l'eau. Le Condair RO-E a été spécialement développé pour offrir des avantages opérationnels, énergétiques et de maintenance aux humidificateurs Condair.

    En éliminant les minéraux de l'eau d'alimentation d'un humidificateur, le calcaire qui s'accumule dans le système est pratiquement éliminé. Cela réduit considérablement l'entretien requis pour tous les types d'humidificateurs et la consommation d'énergie des humidificateurs à vapeur.

    Les humidificateurs à vapeur fonctionnant à l'eau du réseau doivent vidanger régulièrement leur chambre d'ébullition afin de maintenir une faible teneur en minéraux et de réduire l'accumulation de calcaire. Grâce à l'eau d'alimentation osmosée, la chambre d'ébullition de l'humidificateur à vapeur ne nécessite pas cette vidange régulière. Il consomme donc moins d'énergie pour maintenir la température de l'eau.

    La température de l'eau étant constante, le débit de vapeur l'est également, ce qui améliore le contrôle de l'humidité. L'utilisation d'humidificateurs à vapeur résistifs alimentés par osmose inverse permet d'obtenir une humidité relative de ± 1 %.

    Les autres avantages de l’utilisation de l’eau osmosée avec les humidificateurs comprennent l’augmentation de la durée de vie des tampons d’évaporation dans les humidificateurs à évaporation et la prévention du transfert de poussière dans les humidificateurs à pulvérisation.

    Spécification
    • Condair RO-E 

      • Voltage: 230V 
      • Frequency: 50 Hz


      Options:

      • All models show the optional housing cover


      Version:

      • Version + is for use with adiabatic humidifiers
      • Models with safety valve are mandatory for CE markets. Note: RO-E 200 and 300 require the safety valve by the external pressure tank. Please consider the instruction in the installation manual! 


      RO-E 40

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 58 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 98 l/hr


      RO-E+ 40 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 36 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 59 l/hr


      RO-E 100

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 105 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 181 l/hr


      RO-E+ 100 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 67 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 114 l/hr


      RO-E 200

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 200 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 352 l/hr


      RO-E+ 200 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 124 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 218 l/hr


      RO-E 300

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 285 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 513 l/hr


      RO-E+ 300 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 171 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 312 l/hr

    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-ro-e
    • Famille de produitsWater Treatment
    • Groupe de produitsReverse Osmosis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)792
    • Largeur (mm)587
    • Profondeur (mm)484
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCFiltre
    • Code Uniclass 2015Pr_60_55_97_72
    • Description de l'Uniclass 2015Reverse osmosis units
    • Numéro OmniClass23-39 41 13 15
    • Titre OmniClassReverse Osmosis and Nanofiltration Membrane Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Océanie Asie Afrique