La série RS d'humidificateurs électriques à vapeur de Condair est à la pointe du secteur de l'humidification en termes de performances, de fiabilité et de flexibilité.
La flexibilité d'application de ces produits s'est encore améliorée avec l'ajout de nouveaux modèles d'armoires extérieures.
Fonctionnement et performances
La gamme complète de capacités et de tensions disponibles avec les modèles intérieurs RS est désormais disponible pour les nouveaux modèles extérieurs.
Le RS-OC utilise la même séquence de principes de fonctionnement, d’installation et de maintenance que le RS intérieur, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années !
Flexibilité d'installation
Les humidificateurs Condair RS-OC ont été entièrement testés et approuvés pour fonctionner dans une large gamme de climats. Les armoires robustes et résistantes aux intempéries ont été certifiées IP55 pour leur fiabilité dans presque tous les environnements extérieurs. La plage de température ambiante admissible est de -20 ºC à 40 ºC.
Toutes les tailles d'armoires peuvent passer par une porte standard pour une maniabilité facile et occuper un minimum d'espace au sol.
Les installations de ces nouveaux produits sont plus simples que jamais, ne nécessitant que les connexions électriques à l'unité en plus des conduites de plomberie standard pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau. Le refroidissement par eau de drainage interne permet à l'unité d'être installée directement sur une conduite de drainage sans avoir besoin d'un refroidissement externe supplémentaire.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |