Cet humidificateur à vapeur électrique offre un contrôle précis de l'humidité sans le coût des cylindres d'ébullition jetables en plastique et simplifie l'entretien grâce à son système de gestion du tartre.
Le tartre qui se forme sur les éléments chauffants se détache en fonctionnement normal et tombe dans le réservoir collecteur de tartre situé à l'extérieur. L'élimination du tartre est un processus simple qui consiste à vider le réservoir du collecteur de tartre en appuyant sur un bouton, permettant à l'appareil de refroidir, puis de déconnecter le réservoir et de le vider.
Le Condair RS peut fonctionner avec de l'eau du réseau pour fournir un contrôle de ± 3 % HR ou sur de l'eau osmosée (OI) pour offrir un contrôle de ± 1 % HR. Lorsqu'il fonctionne avec de l'eau osmosée, l'accumulation de tartre est pratiquement éliminée, ce qui réduit considérablement l'entretien requis de l'unité.
En plaçant l'entrée et la vidange d'eau entre les parois jumelles de la paroi extérieure du cylindre et une chemise de cylindre intérieure, la température est maintenue à un niveau qui empêche la formation de tartre dans cette zone. Cette « piscine d'eau froide » empêche les blocages de l'entrée et de la vidange par le tartre pour permettre des périodes prolongées entre les entretiens.
Un contrôleur à écran tactile avancé offre un contrôle intuitif du fonctionnement et des rapports très détaillés, y compris le téléchargement des performances, des défauts et de l'historique des entretiens dans Excel pour des diagnostics avancés. La connectivité BMS est standard avec les protocoles BACnet et Modbus.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |