Publier vos produits
RS II Large - Resistive Steam Humidifier
RS II Large - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RS II Large - Resistive Steam Humidifier

    Traduit par Google,

    Cet humidificateur à vapeur électrique offre un contrôle précis de l'humidité sans le coût des cylindres d'ébullition jetables en plastique et simplifie l'entretien grâce à son système de gestion du tartre.

    Le tartre qui se forme sur les éléments chauffants se détache en fonctionnement normal et tombe dans le réservoir collecteur de tartre situé à l'extérieur. L'élimination du tartre est un processus simple qui consiste à vider le réservoir du collecteur de tartre en appuyant sur un bouton, permettant à l'appareil de refroidir, puis de déconnecter le réservoir et de le vider.

    Le Condair RS peut fonctionner avec de l'eau du réseau pour fournir un contrôle de ± 3 % HR ou sur de l'eau osmosée (OI) pour offrir un contrôle de ± 1 % HR. Lorsqu'il fonctionne avec de l'eau osmosée, l'accumulation de tartre est pratiquement éliminée, ce qui réduit considérablement l'entretien requis de l'unité.

    En plaçant l'entrée et la vidange d'eau entre les parois jumelles de la paroi extérieure du cylindre et une chemise de cylindre intérieure, la température est maintenue à un niveau qui empêche la formation de tartre dans cette zone. Cette « piscine d'eau froide » empêche les blocages de l'entrée et de la vidange par le tartre pour permettre des périodes prolongées entre les entretiens.

    Un contrôleur à écran tactile avancé offre un contrôle intuitif du fonctionnement et des rapports très détaillés, y compris le téléchargement des performances, des défauts et de l'historique des entretiens dans Excel pour des diagnostics avancés. La connectivité BMS est standard avec les protocoles BACnet et Modbus.

    Spécification
    • RS II Large 50...80 kg/h

      Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


      Condair RS II 50: Max. Nominal Steam Capacity: 50 kg/h

      Max. Steam Capacity: 50.0...53.4 kg/h (depending on heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 60: Max. Nominal Steam Capacity: 60 kg/h

      Max. Steam Capacity: 60.0...64.0 kg/h (depending on heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 80: Max. Nominal Steam Capacity: 80 kg/h

      Max. Steam Capacity: 80.0...86.2 kg/h (depending on heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.condair-rs2-large
    • Famille de produitsAir Humidifier
    • Groupe de produitsSteam Humidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)1033
    • Profondeur (mm)406
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique Amérique du Sud L'Europe Océanie