Publier vos produits
VS - Steam Distribution Unit
Condair

VS - Steam Distribution Unit

Traduit par Google,

L'unité de distribution de vapeur Condair VS est conçue pour les installations HRV (ventilation à récupération de chaleur). Elle se compose d'un tube d'humidification et d'un tuyau de distribution de vapeur, qui projette la vapeur dans le tube d'humidification pour une absorption meilleure et plus courte.

La vapeur est générée par un humidificateur à vapeur d'une capacité maximale de 2,0 kg/h ou 4,0 kg/h de vapeur. La quantité de vapeur produite par un humidificateur à vapeur s'écoule à travers le tuyau de distribution de vapeur dans l'unité de distribution et est finalement distribuée à travers les conduits HRV dans l'espace habitable d'une maison.

Tuyau de distribution de vapeur :
Des buses de précision spéciales en acier inoxydable extraient la vapeur du flux central du tube de distribution de vapeur et la répartissent uniformément et sans condensation sur toute la section transversale de l'unité de distribution. L'éventuel condensat se formant sur la paroi intérieure du tube de distribution de vapeur est évacué rapidement et en toute sécurité du tube de distribution de vapeur via le drain de condensat. Grâce à la disposition des buses en forme de V, la vapeur est répartie uniformément dans le tube d'humidification, ce qui garantit une courte distance d'humidification.
Grâce à l'utilisation d'acier inoxydable comme matériau de tuyau de distribution de vapeur et de buse, ceux-ci sont inusables et résistants à la température et au vieillissement.

Le Condair VS est disponible en deux diamètres de raccordement standard (ø160 mm 2,0 kg/h, ø180 mm 4,0 kg/h) et ferme le système de conduits grâce aux joints à lèvres intégrés. Cela garantit une flexibilité de fixation aux ventilateurs de ventilation existants.


Installation:
Le tube de distribution de vapeur est vissé sur l'unité de distribution et intégré dans le HRV en tant qu'unité complète. Le tube de distribution de vapeur lui-même est fourni en tant que pièce complète. Par conséquent, l'effort d'installation sur site est réduit au minimum. Les trous de montage pour le tube de distribution de vapeur sont déjà disponibles en usine.
Le tuyau de vapeur et de condensat disponible dans la gamme d'accessoires est utilisé pour fournir de la vapeur du générateur de vapeur au Condair VS.

Spécification
  • Condair VS Vertical Steam Distribution Unit:

    • Max. admissible Steam Capacity: 2.0 kg/h or 4.0 kg/h XL-Version


    Connection Diameter Supply Air Duct on Site: 

    • 160 mm 2.0 kg/h unit
    • 180 mm 4.0 kg/h unit

    Suitable Steam Humidifiers:

    • Condair RH max. 2.0 kg/h resp. 4.0 kg/h
    • Condair CP3mini max. 2.0 kg/h resp. 4.0 kg/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-vs
  • Famille de produitsSteam Distribution
  • Groupe de produitsSteam Distribution Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Poids net (Kg)8.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCTronçon de gaine
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Duct Accessories
  • Numéro OmniClass23-33 49 29
  • Titre OmniClassAir Ductwork Accessories
  • Code CSI UniFormat IID3040
  • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems