Le détecteur de CO et contrôleur de ventilation Conspec 911154-1 est conçu pour les parkings fermés où une ventilation continue est nécessaire en cas de présence de monoxyde de carbone ou où un détecteur de gaz doit être installé. Avant que le niveau de monoxyde de carbone ne devienne dangereux, le détecteur déclenche le fonctionnement des ventilateurs jusqu'à ce que la concentration de monoxyde de carbone dans la zone soit revenue à la normale.
Plusieurs détecteurs peuvent être installés et connectés facilement, sans panneau central, par un simple raccordement en série des contrôleurs. Des voyants LED indiquent clairement l'état du détecteur et un grand écran LCD affiche en continu les niveaux de CO surveillés. En cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement, le contrôleur active le système de ventilation.
Les dépenses d'électricité et de chauffage peuvent être considérablement réduites grâce au fonctionnement des ventilateurs uniquement en cas de besoin, au lieu d'un fonctionnement continu. Des économies d'énergie allant jusqu'à 85 % sont possibles et, dans la plupart des cas, le système est amorti en un an, voire moins !
Caractéristiques
- Durée de vie du capteur : 5 ans
- Tests d'autodiagnostic
- Contacts du relais embarqué
- Alarme embarquée de 80 dB
- Réinitialisation automatique après une coupure de courant
- Écran LCD lumineux
- Garantie limitée de 2 ans
Applications
- Garages de stationnement fermés
- Installations d'entretien des véhicules
- Usines / Entrepôts
- Gares routières et dépôts
- Tunnels
- Concessionnaires automobiles
- Casernes de pompiers/Polices
- Baies de service