Publier vos produits
Fireray 3000 Beam Smoke Detector

Fireray 3000 Beam Smoke Detector

Traduit par Google,

Le détecteur de fumée à faisceau optique infrarouge (OBSD) de bout en bout Fireray® 3000 a été conçu en utilisant la dernière technologie optique, intégrant des techniques industrielles, électroniques et logicielles modernes. Ce détecteur offre une protection rentable des grands espaces ouverts avec de hauts plafonds. Il est également très adapté aux applications où l'accès aux détecteurs de fumée montés au plafond présente des difficultés pratiques.

Le Fireray® 3000 est idéal pour les applications où la ligne de vue du chemin de détection IR (infrarouge) est étroite et où la structure du bâtiment utilise des surfaces réfléchissantes. Il a également été conçu pour être esthétique et peut donc convenir aussi bien aux bâtiments architecturaux modernes qu'aux sites historiques, en particulier là où existent des plafonds ornés.

Caractéristiques

• La technologie brevetée d'annulation de la lumière (LCT) annule la lumière indésirable, notamment la lumière du soleil, les lampes au sodium et l'éclairage fluorescent.
• Têtes d'émetteur et de récepteur séparées
• Portée de 16,5 à 393 pieds, configurable par ensemble de détecteurs
• L'espacement latéral selon NFPA 72 est de 60 pieds.
• Alignement laser intégré dans le récepteur
• Interface à 2 fils entre le contrôleur et le récepteur
• Capacité à un ou deux canaux
• Relais incendie et défaut séparés par détecteur
• Contrôleur de bas niveau avec écran LCD
• Sensibilité et seuil d'incendie programmables
• Contrôle automatique du gain (AGC) pour la compensation de dérive
• Test d'incendie électronique d'acceptation et d'obscurcissement UL/ULC intégré
• Découpes pour faciliter l'installation et le câblage
• Alimentation optionnelle de l'émetteur à partir du contrôleur

Spécifications techniques
  • Réference unique.fireray-3000-beam-detector
  • Famille de produitsFire Protection Products
  • Groupe de produitsSmoke Detectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors