Publier vos produits
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages
Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Optio V CO / NO2 Monitor for Parking Garages

    Traduit par Google,

    Le système de détection de gaz de garage de stationnement/détecteur de CO NO2 de Conspec maintient des niveaux sûrs de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote dans les espaces de stationnement fermés. Des relais à contact sec avec des points d'alarme programmables sont fournis pour le contrôle du ventilateur et peuvent être utilisés conjointement avec des relais externes pour le contrôle des persiennes/registres. Lors d'une alarme prédéfinie, les relais changeront d'état pour démarrer le(s) ventilateur(s). Une fois que la concentration descend en dessous d'un niveau prédéfini, une minuterie de 5 minutes démarre pour l'arrêt du ventilateur. Cela évite les cycles courts et les dommages possibles au moteur du ventilateur. Les communications Modbus (en option) peuvent être utilisées pour la surveillance avec un système d'automatisation de bâtiment (BAS) et (2) sorties 4-20 mA en option peuvent être utilisées pour envoyer un signal aux ventilateurs contrôlés par variateur de fréquence (VFD). Le détecteur peut prendre en charge l'extension de câble à distance des capteurs de monoxyde de carbone ou de dioxyde d'azote (en option) à une distance allant jusqu'à 100 pieds.

    Caractéristiques

    • Durée de vie du capteur de 5 ans
    • Auto-diagnostique
    • Contacts de relais embarqués
    • Alarme 80 dB intégrée
    • Réinitialisation automatique après une coupure de courant
    • Écran LCD lumineux
    • Garantie limitée de 2 ans

    Applications

    • Garages de stationnement fermés
    • Installations d'entretien des véhicules
    • Usines/Entrepôts
    • Terminaux et dépôts de bus
    • Tunnels
    • Concessionnaires automobiles
    • Postes de pompiers/police
    • Baies de service
    Spécification
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Monoxide CO
      • Gas Detector
      • Gas Monitor
      • CO Sensor
      • No2 Sensor
      • Optio
      • CO NO2
      • Nitrogen Dioxide
      • Carbon Monoxide
      • Nitrogen Dioxide Detector
      • Carbon Monoxide Detector
      • Nitrogen Dioxide Monitor
      • Carbon Monoxide Monitor
      • NO2 monitor
      • CO monitor
      • Carbon monoxide gas detector
      • Nitrogen Dioxide gas detector
      • Parking Garage
      • Parking garage gas monitor
      • Parking garage CO detector
      • Parking garage CO & NO2 detector
      • Parking garage CO monitor
      • Parking garage CO & NO2 Monitor
      • Ventilation control
      • Garage CO
      • Garage NO2
      • Gas monitoring system
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for garage
      • CO detection
      • NO2 detection
      • co detector
      • NO2 detector
      • carbon monoxide detector for vehicle
      • Nitrogen Dioxide detector for vehicle
      • CO monitoring system
      • parking garage exhaust fan
      • garage co detector
      • co detector in garage
      • CO
      • NO2
      • carbon monoxide ventilation system
      • co/no2 detector
      • carbon monoxide monitoring systems
      • parking garage carbon monoxide detector system LA
      • parking garage carbon monoxide detector system Las Angeles
      • carbon monoxide detector garage
      • carbon monoxide detector for car
      • carbonmonoxide detector
      • carbon monoxide detecter
    Spécifications techniques
    • Réference unique.optio-v-parking-garage-gas-detection-system
    • Famille de produitsFire Protection Products
    • Groupe de produitsGas Detectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC002455
    • Nom ETIMGas detector
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gas detectors
    • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Numéro OmniClass23-27 11 27 17
    • Titre OmniClassGas Detectors