Publier vos produits
Greengate Emergency Power Control - CEPC-2

Greengate Emergency Power Control - CEPC-2

Traduit par Google,
Le CEPC détecte un circuit d'alimentation local unique. Tant que l'alimentation est présente, le CEPC permet la commutation normale et d'urgence de la charge d'éclairage depuis les panneaux de commande d'éclairage ou les détecteurs de présence Cooper Lighting Solutions. En cas de coupure de l'alimentation, quelle qu'en soit la raison, le CEPC force l'allumage des luminaires de secours connectés. Le CEPC peut être câblé comme dispositif de commande avec panneau de relais et détecteur de présence, ou comme shunt pour contourner les dispositifs de tension secteur en cas de coupure de l'alimentation. Le CEPC-2-D est un dispositif universellement compatible qui permet de contrôler les charges de gradation d'urgence à 4 fils. En cas de coupure de l'alimentation, le CEPC-2-D force les luminaires de secours à leur pleine luminosité. Les deux modèles CEPC sont équipés d'un interrupteur de test pour vérifier leur bon fonctionnement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-cepc-gg
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès