Publier vos produits
Greengate ONW-D-1001-RR7 - NeoSwitch - Dual Tech RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Greengate ONW-D-1001-RR7 - NeoSwitch - Dual Tech RR7 Compatible Wall Switch Sensor

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence double technologie, compatible RR7, est un système de contrôle d'éclairage à détection de mouvement, conçu pour les économies d'énergie et le confort. Ce module basse tension s'interface directement avec les systèmes de relais GE RR7. L'ONW-D-1001-RR7 combine les technologies de capteurs à ultrasons et infrarouge passif (PIR) pour surveiller l'occupation d'une pièce et ainsi maximiser les économies d'énergie, tout en garantissant une sensibilité et une couverture optimales pour les applications exigeantes, sans risque de déclenchement intempestif. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste automatiquement la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser ses économies d'énergie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-d-1001-rr7
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès