Publier vos produits
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    Traduit par Google,
    Le WaveLinx Area Hub est un pont IP vers CAT connectant les appareils CAT au contrôleur de zone WaveLinx. Le dispositif fait partie intégrante de l’épine dorsale de communication dans la topologie d’un espace connecté. Le Area Hub dispose de 8 ports RJ45 auxquels les zones d'appareils WaveLinx CAT connectés en série peuvent se connecter. L'appareil agit comme un routeur, permettant l'échange de données entre les appareils CAT et le contrôleur de zone WaveLinx.
    Spécification
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-wah-c-poe-id
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit