Publier vos produits
Greengate PPS-5 Outdoor Contact Input Photosensor

Greengate PPS-5 Outdoor Contact Input Photosensor

Traduit par Google,
Le capteur photoélectrique d'entrée de contact extérieur est un accessoire système pour les systèmes de contrôle d'éclairage Greengate. Il permet de contrôler les niveaux d'éclairage en fonction de la quantité de lumière naturelle présente et est destiné à une utilisation en extérieur. Cet accessoire du système est utilisé en conjonction avec un panneau de commande d'éclairage pour allumer ou éteindre les circuits en fonction des niveaux d'éclairage extérieur. Le capteur photoélectrique d'entrée de contact extérieur se connecte aux entrées de l'interrupteur basse tension du panneau de commande. Le capteur photoélectrique surveille en permanence le niveau d'ensoleillement et envoie un signal au panneau de commande d'éclairage lorsque le niveau de lumière franchit le seuil de commutation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-pps-5-outdoor-contact-input-photosensor
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine