Publier vos produits
Greengate Relay Interface Module - RIM

Greengate Relay Interface Module - RIM

Traduit par Google,
Le module d'interface relais est disponible en configurations de tension d'entrée de 120, 277 ou 347 VCA. Le module d'interface relais (RIM) est conçu pour forcer tous les relais d'un tableau de commande d'éclairage à passer en mode ON ou fermé, quel que soit leur état programmé. Cela permet la fermeture des relais en cas de coupure du réseau électrique, permettant ainsi à une source d'alimentation alternative d'alimenter les charges d'éclairage. Dès que le RIM détecte le retour du courant, le tableau de commande revient au mode de fonctionnement normal programmé. Accessoire homologué UL 924 (écrans tactiles ControlKeeper et LiteKeeper 16 et 32).
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-rim
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès