Publier vos produits
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0
Corelite InDepth 2.0

    Corelite InDepth 2.0

    Traduit par Google,

    La nouvelle génération de la gamme InDepth 2.0 perfectionne cette ligne de produits plébiscitée pour la création de plafonds architecturaux grâce à des options de lentilles encastrées et de lentilles tombantes. InDepth 2.0 offre une grande flexibilité et une polyvalence de conception grâce à un large choix de lentilles. Les lentilles encastrées assurent une coupure optique et réduisent l'éblouissement.

    Spécification
      • Large variety of drop and regress lens options to fit a wide variety of spaces
      • Create ceiling topography by combining regressed and drop lens options
      • 1x4, 2x2, 2x4 and 4x4 sizes available
      • 80 and 90 CRI options
      • Output up to 10,000 lumens
      • High performance efficacy up to 130 lm/W
      • Extruded aluminum channels form rigid housing for maximum durability
      • Extruded channel allows field conversion (regress or drop arrangement)
      • Drywall frame and suspension mounting kits available
      • Regress lens provides optical cut off w/ smooth lens for reduced glare
      • Flexible – recessed, drywall, surface and suspension mount
      • Wireless control options available without sacrificing aesthetics
      • BAA options available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-indepth_2
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers