Publier vos produits
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Nimbaro
PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Nimbaro

    PrentaLux Architecture Research Office Series Pendant - Nimbaro

    Traduit par Google,

    La collection de suspensions PrentaLux Architectural Research Office Series met en lumière trois luminaires décoratifs haute performance, chacun doté d'une forme unique, inspirée des métamorphoses naturelles. Fabriquées par impression 3D dans une optique de développement durable, ces suspensions remarquables sont disponibles en trois tailles et dans une variété de textures. Elles peuvent être utilisées seules ou combinées en compositions harmonieuses, idéales pour les grands espaces publics comme pour les intérieurs plus intimes.

    Ce cylindre souple et fuselé présente d'élégants plis verticaux capitonnés. Disponible en versions tissée, côtelée et doublée, le Nimbaro diffuse une lumière douce et chaleureuse qui sublime n'importe quel espace.

    Spécification
      • Offered in 3 designs, each available in small, medium, and large sizes
      • Light levels ranging from 150 to 2,700 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • Available in Translucent White with up to 4 different shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-architecture_research_office_series-pendant-nimbaro
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPrentaLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions