Publier vos produits
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive

    Corelite Perceive

    Traduit par Google,
    La série Perceive Specification associe un style subtil à un système optique exclusif pour créer un intérêt visuel et fournir un éclairage confortable. Offert avec plusieurs motifs optiques uniques, Perceive crée l'illusion de profondeur et ajoute de la dimensionnalité à n'importe quel espace. La série Perceive est le choix idéal pour les intérieurs commerciaux offrant une flexibilité de conception, une durabilité et une contrôlabilité complètes.
    Spécification
      • Patented design with Perceive™ Technology based on cognitive science
      • Unique optical patterns add dimensionality and visual interest
      • Low-glare solutions available – UGR less than 16
      • Efficacy up to 137 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • Bottom surface can be wiped down for easy cleaning and maintenance
      • Options for service from below with PD Series
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated control available - WaveLinx, WaveLinx Lite, DLVP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-perceive
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite Perceive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures