Publier vos produits
Mell C
Mell C
Mell C

    Mell C

    Comme le canapé du même nom, la table Mell semble également flotter. Ceci est dû aux patins en acier graciles, d'une épaisseur de douze millimètres seulement. En la scrutant de plus près, on découvre ses angles arrondis – un détail qui souligne son élégance raffinée. L'association avec les autres éléments d'assise Mell permet de créer de vastes coins-salons qui accueilleront toujours avec plaisir les membres de la famille et les invités.
    Spécification
    • Table on steel skids which are so delicately formed that Mell almost appears to be floating. A closer look reveals that it has rounded corners—details that denote minimalist elegance. Taken together with Mell or Mell Lounge sofa elements and chairs the result is seating landscapes that meet individual requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mell_C_side_table
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsTable d´appoint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCObjet