Publier vos produits
Coral 3 in 1
Coral 3 in 1
    Coral

    Coral 3 in 1

    Traduit par Google,

    3 avantages en un seul produit : Coral 3 en 1 est une peinture acrylique haut de gamme, qui possède une technologie antibactérienne, une action anti-moisissure et qui n'a pas d'odeur après 3 heures d'application. Un bidon de 18 litres donne jusqu'à 330 m² par couche.

    Catégorie de produit : haut de gamme.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18L - up to 115m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 40% to 50% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CORAL-3EM1
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique