Publier vos produits
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

Traduit par Google,

ENDURACAT ® est un époxy acrylique haute performance, intérieur, à très faible teneur en COV, précatalysé, monocomposant, à base d'eau. Il a une adhérence supérieure et une excellente résistance chimique et lavabilité. Il peut être utilisé sur du métal, du bois, des cloisons sèches et de la maçonnerie correctement préparés à l'intérieur. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, à l'entretien intensif, dans les zones institutionnelles ou commerciales telles que les hôpitaux, les écoles, les hôtels et les cafétérias, où une durabilité et une résistance chimique supplémentaires sont requises.

  • Excellente résistance chimique
  • Adhérence supérieure
  • Excellente résistance aux taches
  • Résistance à la moisissure et à la moisissure
  • Excellente lavabilité

Contactez Dunn-Edwards Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.enduracat-interior-paint
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsInterior Paints & Primers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord