Publier vos produits
Coral Wellbeing Mosquito Protection
Coral Wellbeing Mosquito Protection
    Coral

    Coral Wellbeing Mosquito Protection

    Traduit par Google,

    Coral Wellbeing Mosquito Protection forme un film mat et incolore sur le mur qui repousse le moustique Aedes Aegypt, responsable de la transmission de la Dengue, du Zika et du Chikungunya. Ce produit a été développé pour être appliqué sur des murs et des plafonds déjà peints et secs, dans les couleurs et finitions les plus diverses (mates, semi-acétinées, satinées et semi-brillantes), en apportant une matité. Il présente un aspect blanc laiteux pour faciliter l'application et la visualisation du produit lors de la peinture, devenant incolore après séchage.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 3,6l can - up to 44m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Ready for use.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-BEM-ESTAR-PROT-ANTIMOSQUITO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique