Publier vos produits
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
    Coral

    Coralar Acrylic More Gloss & Protection

    Traduit par Google,

    L'acrylique Coralar plus brillant et protecteur offre une luminosité plus durable et juste. Un bidon de 18 L donne jusqu'à 275 m² par couche.

    Catégorie de produit : Standard.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 85m²

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/ Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-BRILHO-E-PROT
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique