Publier vos produits
Coral Coralit Galvanized Primer
Coral Coralit Galvanized Primer
    Coral

    Coral Coralit Galvanized Primer

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Galvanized Primer est un apprêt synthétique blanc mat qui offre une excellente adhérence du métal galvanisé et de l'aluminium, protégeant beaucoup plus longtemps la beauté de la finition finale.

    Il présente une excellente adhérence, d’excellentes performances et est facile à appliquer et à poncer. Il a une durabilité de 10 ans*.

    Il convient aux applications externes sur l'aluminium et les métaux galvanisés. * En combinant apprêt et émail synthétique de la famille Coralit.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. On small areas apply with a soft bristles brush. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-FUNDO-GAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique