Publier vos produits
Coral Coralit Leveling Primer
Coral Coralit Leveling Primer
    Coral

    Coral Coralit Leveling Primer

    Traduit par Google,

    Coralar Coralit Leveling Primer est un apprêt synthétique blanc mat à haut pouvoir garnissant adapté pour une absorption uniforme sur les nouvelles surfaces en bois, améliorant l'aspect final de la peinture et augmentant le rendement de l'émail de finition. Il est facile à appliquer et à poncer. Il a des performances optimales et un séchage rapide. Il a une durabilité de 10 ans*. * En combinant apprêt et émail synthétique de la famille Coralit.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine.Application with gun: dilute up to 20% with turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 20 hours.

      Coats: 1 coat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-FUNDO-NIV
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique