Publier vos produits
Coral Coralit Preparing Primer Balance
Coral Coralit Preparing Primer Balance
    Coral

    Coral Coralit Preparing Primer Balance

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Preparing Primer Balance est un apprêt qui agit en préparant les surfaces de bois et de métal pour l'application des émaux Balance. Sa formule spéciale BALANCE garantit un séchage rapide et sans odeur, de plus les outils peuvent être nettoyés à l'eau, éliminant ainsi l'utilisation de diluant et facilitant le processus.

    Sur les surfaces en bois, corrige les petites imperfections et uniformise l'absorption, en améliorant la finition de l'émail. Sur le métal, il lisse la surface, protège contre la rouille et améliore la finition finale de l'émail. Il a une durabilité de 10 ans*.

    *Lorsqu'il est combiné avec un apprêt et un émail synthétique de la famille Coralit.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m²

      Application surface recommendation: Woods & Metals

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor

      Dilution: Application with Brush or Roller: dilute up to 10% with potable water.Application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and application gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Drying between coats: 3 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-FUNDO-PREP
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Description de l'Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique