Publier vos produits
Coral Coralit Putty for Wood
Coral Coralit Putty for Wood
    Coral

    Coral Coralit Putty for Wood

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Putty for Wood est un mastic blanc parfait pour corriger les imperfections des surfaces en bois. Sa formule offre une application facile, un pouvoir garnissant élevé et un ponçage facile, ce qui facilite le travail et corrige les imperfections. Il présente une excellente adhérence et un séchage rapide. Ses excellentes performances augmentent le rendement et la protection de la peinture de finition. Il a une durabilité de 10 ans*.

    * En combinant apprêt et émail synthétique de la famille Coralit.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 6 kg - up to 15 m²; 1.5 kg - up to 3.5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 3 hours Final: 6 hours.

      Coats: 1 coat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-MASSA-P-MAD
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique