Publier vos produits
Coral Decorate Diamond
Coral Decorate Diamond
    Coral

    Coral Decorate Diamond

    Traduit par Google,

    Coral Decorate Diamond est une peinture acrylique semi-brillante de qualité supérieure qui offre une haute résistance, est facile à nettoyer et possède la technologie exclusive HD Walls offrant des couleurs plus vives et une finition brillante. Sa collection regroupe 2 079 couleurs dans la gamme Corail.

    Visitez également la ligne d'effets spéciaux Coral Decora : Marbre, Ciment Brûlé et Velours et personnalisez vos murs avec des textures en haute définition.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-DIAMANTE
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique