Publier vos produits
Coral Decorate Special Effects Marble
Coral Decorate Special Effects Marble
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Marble

    Traduit par Google,

    Coral Decorate Special Effects Marble s'est inspiré de la beauté et de la richesse du marbre, créant une touche sophistiquée à votre mur. Sa technologie unique Walls HD offre des couleurs et des textures plus vives en haute définition.

    Choisissez l'une de nos 240 options de couleurs dans la gamme Easy Choice pour décorer votre environnement.

    Convient pour une application interne et externe (zones enduites)

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 9 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-EE-MARMORE
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Titre OmniClassWater Based Textured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique