Publier vos produits
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Traduit par Google,

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage s'inspire du toucher doux de tissus riches comme le velours, créant un effet luxueux sur votre mur. Sa technologie unique HD Walls offre des couleurs et des textures plus vives en haute définition.

    Choisissez l'une de nos 210 options de couleurs de la gamme Easy Choice pour décorer votre environnement

    Spécification
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-EE-VELVET
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique