Publier vos produits
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood
Panel Plus® Laminate Wood

    Panel Plus® Laminate Wood

    Traduit par Google,

    - Panel Plus® Paradise Ash : L'aspect et la sensation du bois de frêne sur un stratifié aux tons clairs ne sortiront jamais de n'importe quel style de décor.
    - Panel Plus® Swiss Elm Amber : Entrez dans l'automne avec un stratifié orme chaleureux pour créer un sentiment de joie dans votre maison.
    - Panel Plus® Honey Elm : Ajoutez du caractère et du charme à votre pièce avec un stratifié orme chaleureux.
    - Panel Plus® Chêne Caramel : Remplissez l'espace d'une atmosphère douce et tendre avec le stratifié motif chêne.
    - Panel Plus® Marcelo Frêne : Rendez la pièce plus spacieuse et ordonnée avec le stratifié gris clair.
    - Panel Plus® Noyer Empereur : Un stratifié de ton bois foncé complète harmonieusement chaque détail intérieur.
    - Panel Plus® Chêne Rijeka : Faites bonne impression dès le premier regard avec un stratifié à grain de bois qui convient à tous les styles de maison.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel_Plus_Laminate_Wood
    • Famille de produitsLaminate
    • Groupe de produitsWood
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings