Publier vos produits
Coral Decorate Matte
Coral Decorate Matte
    Coral

    Coral Decorate Matte

    Traduit par Google,

    Coral Decorate Matte est une peinture acrylique mate de qualité supérieure avec une super opacité qui compte avec la technologie exclusive HD Walls offrant des couleurs plus vives, une finition parfaite et qui est lavable.

    Sa collection regroupe 2 079 couleurs dans la gamme Corail.

    Visitez également la ligne d'effets spéciaux Coral Decora : Marbre, Ciment Brûlé et Velours et personnalisez vos murs avec des textures en haute définition.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 150m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-MATTE
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique