Publier vos produits
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Traduit par Google,

    Coral Ceramic Beautification est la peinture capable de rénover et de laisser les carreaux et les briques de votre maison comme neufs. Il est facile à appliquer et possède une excellente opacité, offrant une protection beaucoup plus longtemps. Disponible dans leur couleur traditionnelle.

    Embeleza Cerâmica est également indiqué pour les objets en céramique non émaillés et les éléments creux. Un gallon de 3,6 L donne jusqu'à 50 m².

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-EMBELEZA-CER
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique